| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €975,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar sont conçus pour offrir une résolution élevée de 45 mégapixels tout en maintenant une distorsion exceptionnellement faible sur les grands capteurs d'image de 1,4" tels que le Sony IMX350. Ces objectifs légers et compacts à monture C sont disponibles en distances focales de 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm. La courbure de champ et l'astigmatisme sont corrigés en positionnant le verre à haut indice de réfraction et le verre à faible dispersion partielle à des endroits bien déterminés. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar offrent une correction d'aberration de haut niveau et un alignement de précision assurant des performances extraordinaires sur l'ensemble du capteur de format 1,4". Ces objectifs sont idéaux pour les applications de vision industrielle, d'automatisation des usines et de surveillance de zones étendues.