Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm de Diamètre, non traité, Fenêtre Brewster Silice Fondue

×
Stock #65-827 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€128,75
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €128,75 prix unitaire
Qté 11+ €115,36 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.50 x 39.79
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.20
Bords:
Fine Ground
Axe Majeur (mm):
44.21
Axe Mineur (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Parallélisme (arcsec):
≤10
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Construction:
Brewster Window

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
632.8
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
  • Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
  • Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser

Les Fenêtres TECHSPEC® Brewster ont été conçues pour présenter un profil circulaire lorsqu'elles sont orientées à l'angle Brewster (55.57°). Les fenêtres Brewster disposent d'une qualité de surface et d'un parallélisme indice laser. Par ailleurs, ces fenêtres permettront de limiter la distorsion du front d'onde transmis à λ/10. Lors d'une utilisation à 55.57°, la perte de la lumière P-Polarisée est minimisée ce qui rend l'utilisation de ces fenêtres parfaitement adaptée à une cavité laser et lorsque qu'une production de lumière polarisée de façon linéaire est tentée.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.