Les Systèmes de Rails Optiques Compacts sont conçus pour monter et positionner facilement les composants optiques, et fournir un axe optique bien aligné de précision 1mm sur 1m. Les rails disposent de fentes qui permettent aux vis à tête cylindrique hexagonale creuse M6 ou ¼ -20 de verrouiller le rail des tables de laboratoire ou des tables optiques. Les cavaliers disposent de filetages pour les tiges métriques et les supports de tige, et utilisent des vis à tête moletée pour verrouiller le cavalier à un rail. Les Systèmes de Rails Optiques Compacts sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer la réverbération ou les reflets parasites. Les systèmes de rails sont idéaux pour les applications compactes sur paillasse.
Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.