Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25 mm H x 50 mm L x 25 mm FL, traitée MgF2

×
Stock #48-363 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,00
Qté 1-5
€124,00
Qté 6+
€111,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur Centrale CT (mm):
11.03
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Dimensions (mm):
25.0 x 50.0
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.49

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1
Ouverture Numérique NA:
0.5
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale Arrière BFL (mm):
17.74
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Rayon R1 (mm):
12.96
Qualité de Surface:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Substrat N-BK7 pour une Performance à Large Bande
  • Solution Rentable pour l’Intégration OEM
  • Multiples Options de Traitements Disponibles

Les Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC® sont semblables aux Lentilles Plan-Convexes (PCX) de profil, mais comprennent une surface cylindrique plutôt que sphérique. Ces lentilles focalisent la lumière dans une dimension unique et peuvent transformer un point de lumière en une raie.  Les Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC® sont disponibles en versions circulaires et rectangulaires, ainsi qu’en de multiples options de traitement. Les lentilles cylindriques sont parfaites pour la projection de raies dans des applications de vision industrielle ou des systèmes de guidage.

Remarque : Pour des lentilles avec une distance focale négative, voir nos Lentilles Cylindriques PCV pour l'Éclairage TECHSPEC.

Informations Techniques

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.