Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série UCi, 25 mm f/8

25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #33-894 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€235,00
Qté 1+
€235,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
31.50
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
54.0mm - 14.6°
Diamètre Max. (mm):
26.5
Diamètre Externe (mm):
26.5
Poids (g):
38
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
40.4mm - 11.0°
Max. Protrusion Derrière (mm):
2.54
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0072
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
60.8mm - 16.4°
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
60.8mm - 16.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
48.9mm - 13.2°
Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
25.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.122
Taille maximale du capteur:
1/1.8"
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/8.0
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
15.05
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
30.3mm - 8.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
29.11
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-12.34
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 59.6mm - 16.4°
Vertical: 44.6mm - 12.3°
Diagonal: 74.7mm - 20.4°
Distorsion maximum (%):
-0.15
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-44.48
Lens Wavelength Range:
VIS
Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C ou de monture S pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (UCi) de nos objectifs de la série UC avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 4 à 35 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® utilisent les mêmes optiques que les Objectifs Série UC TECHSPEC® et présentent une résolution 4K. Ces objectifs sont conçus pour de petits pixels (≤ 2,2 μm) et offrent une large gamme d’ouvertures fixes pour toute une variété d’applications. Tandis qu’ils sont optimisés pour des capteurs de 1/2,5", de nombreuses options de distances focales peuvent être utilisées sur des capteurs de 1/1,8". Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® sont parfaits pour les applications OEM qui nécessitent des objectifs petits, résistants et légers.

Remarque : pour les versions à ouverture ajustables, veuillez consulter nos Objectifs Série UC TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer