Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture pour Barre d’Homogénéisation Conique, 2,5 mm d’Entrée, 7,5 mm de Sortie, 50 mm de Longueur

×
Stock #64-924 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€107,50
Qté 1-5
€107,50
Qté 6+
€86,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur de Barre d'Homogénisation Compatible (mm):
50.00
Ouverture de la Barre d'Homogénisation Compatible (mm):
2.5 x 2.5 Entrance / 7.5 x 7.5 Exit

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Facilitent l'Assemblage des Barres d'Homogénéisation Coniques
  • Brides Sans Marquage
  • Accessoires de Montage Disponibles

Spécialement conçu pour tenir notre TECHSPEC® Tapered conduit de lumière homogénéisation Rods , ces montures simplifier la gestion et l'intégration de ces composants. Les pinces finaux de fournir un contact minimal avec les conduits de lumière, garantissant un débit maximum de la lumière. Chaque montage comprend deux pinces en plastique antichoc et antirayure, un baril et quatre vis de fixation. #64-922 ¼-20 Support de montage pour faciliter l'intégration de paillasse est également disponible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer