Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Plastique K22R Traitement NIR, 25 mm de diamètre x 17,5 mm FL

TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

×
Stock #21-216 20+ In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€68,50
Prix sur Quantité
Qté 1-24 €68,50 prix unitaire
Qté 25-99 €48,41 prix unitaire
Qté 100-249 €35,54 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 ±0.15
Centrage (arcmin):
<5 (by design)
Ouverture Utile CA (mm):
21.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.05
Épaisseur Centrale CT (mm):
10.90 ± 0.20
Biseau:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Convex

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.71
Distance Focale Arrière BFL (mm):
11.22
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex K22R
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Traitement:
BBAR (600-1000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.7% @ 600 - 1000nm
Qualité de Surface:
80-50
f/#:
0.7
Rayon R2 (mm):
50.47
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1000
Conjugate Distance:
Infinite

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-30 to 70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Fichiers optiques disponibles
  • Diamètre standard de 25 mm pour une facilité d’intégration
  • Haute ouverture numérique – meilleure collection lumineuse

Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® offrent une alternative légère aux lentilles sphériques ou asphériques en verre. Conçus avec un diamètre standard de 25 mm, ces lentilles peuvent être facilement intégrées dans la plupart des systèmes et des applications à l'aide de matériel de montage standard. Le substrat en plastique offre une valeur exceptionnelle tout en conservant d'excellentes performances et une ouverture numérique élevée. Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® se caractérisent par un faible trouble, une faible autofluorescence et une excellente adhérence du traitement, ce qui rend ces lentilles idéales pour les applications OEM et de recherche. Pour d'autres conceptions ou des exigences de traitement personnalisé, veuillez contacter notre département des ventes.