Produit ajouté au panier

Polariseur Infrarouge Moyen, 25mm Diamètre

×
Stock #85-264 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.890,00
Qté 1-5
€1.890,00
Qté 6+
€1.519,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
20.8
Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
5.00
Construction:
Nanoparticle

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
±20
Rapport d'Extinction:
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
35 (1500-5000nm)
65 (2000-4500nm)
Front d'Onde Transmis, P-V:
<3λ per 10mm
Déviation de Faisceau (arcmin):
<1
Marque de l'Axe de Polarisation (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1500 - 5000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 W/cm2 (Continuous Block)
5 W/cm2 (Continuous Pass)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +120

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Gamme de Longueur d'Onde de 1,5 à 5 μm
  • Montés pour Faciliter le Maniement et l'Intégration en Système
  • Matériau Sodocalcique Très Résistant

Possédant un contraste et une transmission élevés, les Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR) sont conçus pour des applications utilisant des longueurs d’onde de 1,5 à 5 μm. Bien adaptés à des environnements extrêmes, chaque polariseur MWIR est constitué d’un substrat en verre dichroïque avec une haute résistance aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu’une température de fonctionnement jusqu'à 120°C.