Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lame Séparatrice VIS à Coin, 25 mm de diamètre, 50R/50T

TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters

×
Stock #34-413 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€204,00
Qté 1-5
€204,00
Qté 6+
€163,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Plate
Diamètre (mm):
25.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Bords:
Protective Bevel as needed
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.20

Optical Properties

Spécification du Traitement:
Surface 1: 50/50 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
20-10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Angle de Bord:
30 arcmin

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Soudure à 30 Arcmins pour Minimiser les Interférences Internes
  • Large Gamme de Rapports de Division
  • Substrat de Silice Fondue

Les lames séparatrices TECHSPEC® λ/10 sont conçus pour utiliser à un angle d’incidence de 45 degrés et une polarisation aléatoire. Grâce à la soudure à 30 minutes d’arc, les effets d’interférence interne sont minimisés. Chaque séparateur de faisceau inclut également un traitement antireflet (AR) multi-couches sur la surface arrière. Les lames séparatrices TECHSPEC® λ/10 sont optimisés pour le spectre du visible et sont proposés avec divers rapports de division. Ces séparateurs de faisceaux sont idéaux pour les applications laser grâce à la conception soudée et à la haute qualité du substrat de silice fondue.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer