Produit ajouté au panier

25mm Dia., ZnSe, Holographique, Polariseur IR à Grille

25mm Dia. ZnSe, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-772

×
Stock #62-772 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.642,85
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €1.642,85 prix unitaire
Qté 6+ €1.314,28 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer
Remarque:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
18.0
Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
2.00
Parallélisme (arcmin):
≤3
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Construction:
Wire Grid
Parallélisme du Trait au Bord (°):
N/A

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Rapport d'Extinction:
150:1 @ 3µm, 300:1 @ 10µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Polarisation:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Transmission (%):
>50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2500 - 19000
Planéité de Surface (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 W/cm2
Traits par mm:
2700.00

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
5.0 +0.2/-0.1
Ring Thickness (mm):
±0.1
Monture:
Black Anodized Aluminum

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to 75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.
  • Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
  • Différents substrats disponibles
  • Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques

Les Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille sont utilisés pour polariser la lumière à partir d’une source laser infrarouge non-polarisée, et pour atténuer la lumière d’une source polarisée.  Lorsque deux polariseurs à grille sont utilisés ensemble, il est possible d’atteindre des rapports d’extinction élevés supérieurs à 40 000:1.  L’axe de polarisation de chaque polariseur est marqué par deux traits blancs gravés sur la face de l'anneau de protection.

Les Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille sont fabriqués à partir d’une technique spéciale holographique créant une grille formée par des lignes espacées de quelques microns.  Comparée aux méthodes classiques de fabrication de polariseurs rainurés à grille, la méthode holographique créée un espace entre les rainures plus fin améliorant la performance du polariseur pour des courtes longueurs d’onde. Ces polariseurs holographiques sont disponibles en fluorure de baryum (BaF2), en séléniure de zinc (ZnSe), en bromoidure de thallium (KRS-5) et en germanium (Ge).

Remarque : Une attention particulière est demandée lors du maniement de KRS-5 et du séléniure de zinc car ceux-ci sont des matériaux toxiques. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination. La surface active des grilles du polariseur est extrêmement délicate et rien ne doit la toucher, sous peine d'endommager l'optique. Seul l'air sec est recommandé comme méthode de nettoyage. Si nécessaire, cette optique doit être manipulée par les bords uniquement et avec des doigts protégés.

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer