Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Ménisque en Germanium Non Traitée, 25 mm de dia. x 25 mm FL

×
Stock #87-955 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€600,00
Qté 1+
€600,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Meniscus Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.3

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
f/#:
1.00
Ouverture Numérique NA:
0.50
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000
Distance Focale Arrière BFL (mm):
23.34
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (μm):
10.6
Rayon R1 (mm):
28.32
Rayon R2 (mm):
42.46
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
2 - 14

Conformité réglementaire

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gamme de longueurs d’onde de 2 à 16 μm
  • Conception robuste pour des applications exigeantes
  • Correction sphérique améliorée
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.

Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC sont conçues pour des applications infrarouges exigeantes dont l'imagerie ou la surveillance infrarouge, la télédétection, ou la spectroscopie infrarouge. Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC offrent une meilleure correction sphérique et des plus petites tailles de spots que les Lentilles PCX en Germanium TECHSPEC de distances focales comparables. Les lentilles ménisques sont proposées non traitées ou traitées anti-reflet pour augmenter leur performance dans la plage de longueurs d'onde du traitement désigné.

Informations techniques

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Produits connexes

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
25mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-560 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00