Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Double Face Non Traitée, 25 mm de dia. x 25 mm FL

×
Stock #18-420 12 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€516,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €516,00 prix unitaire
Qté 6-25 €413,00 prix unitaire
Qté 26-49 €388,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
5
Épaisseur Centrale CT (mm):
11.10 ±0.1
Biseau:
None

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
21.03
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
330 - 2400
Rayon R1=-R2 (mm):
23.786
Puissance (Dioptres):
40.00

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçues pour un grossissement de 1X
  • Idéales pour applications dans une conception finie conjuguée
  • Options de diamètre de 10 à 50 mm

Les Lentilles Asphériques Double Face TECHSPEC® sont idéales pour les applications d’imagerie 1:1. Dotés d'ouvertures numériques élevées avec un f/# de 1,0, ces lentilles sont excellentes pour collecter la lumière et sont disponibles dans des diamètres de 10 à 50 mm. Ces lentilles double-convexes, également appelées lentilles biconvexes, peuvent être utilisées pour réduire le nombre d'éléments optiques dans un système tout en offrant des performances supérieures. Les Lentilles Asphériques Double Face TECHSPEC® sont optimisées pour un grossissement de 1X, mais la conception asphérique permet un grossissement jusqu'à 4X avec d'excellentes performances.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.