Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique en CaF2 Non Traitée, 266 nm DWL, 25 mm de dia. x 25 mm FL

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

×
Stock #13-463 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,75
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €540,75 prix unitaire
Qté 6-25 €486,16 prix unitaire
Qté 26-49 €431,57 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.75
Épaisseur Centrale CT (mm):
11.00 ±0.10
Bords:
Diamond Turned

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @ 266nm
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm):
18.78
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Longueur d'onde de conception asphérique:
266
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/6
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
1.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 7000

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de longueur d'onde de conception de 266 nm ou 4 μm
  • Transmission élevée de 200 nm à 7 μm
  • Fraisage au diamant pour une grande précision de surface
  • Substrat de CaF2 de qualité vacuum UV

Les Lentilles Asphériques en Fluorure de Calcium (CaF2) TECHSPEC® ont une transmission élevée de l'ultraviolet (UV) à l'infrarouge (IR), couvrant la gamme de longueurs d'onde de 200 nm à 7 μm. Le faible indice de réfraction du fluorure de calcium permet d'intégrer ces lentilles asphériques fraisées au diamant avec une perte par réflexion de Fresnel minimale sans traitement antireflet. Le fluorure de calcium offre également une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure, ce qui permet d'utiliser ces lentilles asphériques dans des environnements difficiles. Les Lentilles Asphériques en Fluorure de Calcium (CaF2) sont disponibles en deux modèles : l'un pour les applications laser Nd:YAG, à excimère et autres applications UV avec une longueur d'onde de conception de 266 nm et l'autre pour la spectroscopie, l'imagerie thermique IR à ondes moyennes (MWIR) et autres applications IR avec une longueur d'onde de conception de 4 μm.
 
Veuillez nous contacter pour les Lentilles Asphériques en Fluorure de Calcium avec des designs ou des options de traitement personnalisés.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.