Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique en Si Traitée SWIR, 1,65-3 μm, 25 mm de dia. x 25 mm FL

×
Stock #24-289 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Qté 1-5
€650,00
Qté 6+
€520,00
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
25.00 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
≤10
Centering, ETD (μm):
<21.8
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.44
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.80 ±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Bords:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Concave

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm):
22.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/6
Traitement:
BBAR (1650-3000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm
Précision de Surface, P-V (μm):
<0.3
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
1.00
Rayon R2 (mm):
43.582
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1650 - 3000
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Performance limitée par la diffraction
  • Faible densité et dispersion
  • Idéales pour les applications IR sensibles au poids
  • Disponibles avec des traitements AR BBAR (1650-3000 nm) ou infrarouge à ondes moyennes (3000-5000 nm)

Les Lentilles Asphériques en Silicium TECHSPEC® sont des solutions légères et de haute performance pour les applications BBAR et infrarouge à ondes moyennes (MWIR). Elles constituent une alternative idéale aux lentilles coûteuses en ZnSe et aux lentilles fragiles en germanium. Ces lentilles sont disponibles avec des traitements AR à large bande efficaces pour les régions spectrales BBAR (1650-3000 nm) ou MWIR (3000-5000 nm). Les Lentilles Asphériques en Silicium TECHSPEC présentent les propriétés mécaniques et thermiques requises pour résister à de nombreux effets des environnements difficiles, notamment les fluctuations de température et de pression. Le silicium étant un matériau de faible densité, ces lentilles sont également idéales pour les systèmes sensibles au poids, comme ceux que l'on trouve dans de nombreuses applications de défense.