Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm de Diamètre x 25mm FL, traité 3 - 5μm, Lentille PCX en Silicium

×
Stock #69-682 7 In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€370,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €370,00 prix unitaire
Qté 6-25 €296,00 prix unitaire
Qté 26-49 €277,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.19
Ouverture Utile CA (mm):
24
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @ 10.6μm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
23.98
Traitement:
BBAR (3000-5000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Qualité de Surface:
60-40
Power (P-V) @ 632.8nm:
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Rayon R1 (mm):
60.44
f/#:
1.00
Ouverture Numérique NA:
0.50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Gamme de Longueur d'Onde Comprise entre 1,2 - 7μm
  • Faible Densité et Dispersion
  • Distances Focales Comprises entre 25 et 250mm
  • D'Autres Lentilles Infrarouges sont Disponibles avec Différents Substrats

Nos Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium TECHSPEC® présentent des surfaces polies avec précision, ce qui les rend idéales pour une variété d'applications infrarouges, y compris l'imagerie dans le proche infrarouge (NIR) et la spectroscopie infrarouge. Disponibles dans une variété de distances focales allant de f/1 à f/10, les lentilles sont proposées sans traitement ou avec un traitement antireflets à large bande. Pour plus d'informations sur les propriétés du silicium, veuillez consulter notre guide de sélection du bon matériau pour les applications infrarouges (IR)

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.