Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Ge, traitement AR & traitement DLC, 8-12 µm, 25 mm de dia. x 1 mm d’épaisseur

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

×
Stock #13-795 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Qté 1+
€835,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Coating Abrasion:
AR: Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3
DLC: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1
DLC: per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2
DLC: ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Solubility:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Coating Salt Spray:
AR: N/A
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Coating Solubility and Cleaning:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2
DLC: N/A
Coating Temperature (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
DLC: -80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4
Coating Wiper Durability:
AR: N/A
DLC: ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
780
Parallélisme (arcmin):
<1

Optical Properties

Traitement:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (8000-12000nm)
Spécification du Traitement:
AR: Ravg ≤0.5% @ 8000 - 12000nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000

Additional Info

Remarque:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) TECHSPEC® ont été conçues dans un souci de durabilité. Dotées d'un traitement antireflets à large bande à haut rendement sur une surface et d'un traitement DLC spécialement conçu sur l'autre surface, ces fenêtres offrent une excellente transmission et une résistance à l'environnement. La surface traitée DLC est conçue pour résister à des cycles de température de -80 à +160°F, au brouillard salin pendant une période continue de 24 heures, à la solubilité dans le sel pendant une période d'immersion de 24 heures et à 5 000 oscillations des essuie-glaces dans un mélange de sable et de boue. Les Fenêtres en Germanium Traitées DLC TECHSPEC répondent aux exigences de la norme MIL-C-675C en matière d'abrasion sévère.

Informations Techniques

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Humidity per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Salt Spray - ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 -
Water Solubility 24 Hours, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.5.3 -
Wiper - ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer