Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia. x 150mm EFL, Lentille Achromatique Traitée YAG-BBAR

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #33-212 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€115,00
Qté 1-5
€115,00
Qté 6+
€92,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.000/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.90 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
5.7 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.2 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
6.65
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
150.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
146.1
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
91.37
Rayon R2 (mm):
66.21
Rayon R3 (mm):
197.71
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
6.00
Ouverture Numérique NA:
0.08
Traitement:
YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Optimisées pour une Réflexion Absolue < 0,25% à 532 nm et 1064 nm
  • Excellente Transmission à Large Bande de 500 à 1 100 nm
  • Solution Alternative à Moindre Coût Comparée aux Doublets de Focalisation à Espace d’Air

Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR sont constituées de deux composants optiques cementés ensemble pour former un doublet, parfait pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques situées sur l’axe optique. Ces achromats disposent d’un traitement antireflet à large bande d'excellente transmission entre 500 et 1 100 nm et sont optimisés pour une réflexion absolue inférieure à 0,25%, à 532 et 1064 nm. Ces lentilles achromatiques sont spécialement conçues pour réduire la taille de spot d'éclairage polychromatique dans la gamme de longueur d’onde utilisable recommandée, mais elles peuvent être aussi utilisées pour focaliser les lasers Nd:YAG, en particulier ceux disposant d’un faisceau d’alignement.