Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 mm Dia. x 125 mm Focale, Lentille PCX Traitée Raie Laser - 1.550 nm

×
Stock #34-167 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€152,00
Qté 1-5
€152,00
Qté 6+
€122,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
≤1
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.42 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.04
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Bords:
Fine Ground, Protective Bevel as Needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
125.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
122.65
Traitement:
Laser V-Coat (1550nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1550nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
57.30
f/#:
5.00
Ouverture Numérique NA:
0.10
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
587.6
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
  • Traitements disponibles pour les Sources Diode, Laser HeNe et Nd:YAG
  • Une grande Variété de Diamètres et de Distances Focales disponibles
  • Traitements de Raie Laser 405 nm, 532 nm, 633 nm et 1.064 nm aussi disponibles

Nos Lentilles PCX en Silice Fondue Raie Laser TECHSPEC® sont disponibles avec beaucoup d'options anti-reflet V-Coat Raie Laser. Conçus pour un débit maximal à leur longueur d’onde de laser spécifiée, ces lentilles sont parfaites pour les applications à sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG de faible puissance. Avec une réflexion maximale < 0,25 % en surface à la longueur d’onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure pour les applications utilisant plusieurs composants optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer