Produit ajouté au panier

25mm Dia. x 1,0mm Épaisseur, Miroir Traité Or Substrat de Silicium

Silicon Substrate Gold Mirror

×
Stock #33-247 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€242,05
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €242,05 prix unitaire
Qté 6+ €192,61 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Surface Arrière:
Commercial Polish
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Qualité de Surface:
60-40
Spécification du Traitement:
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Traitement:
Protected Gold (700-2000nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Excellente Stabilité Thermique
  • Parfaits pour les Applications Sensibles au Poids
  • Meilleure Durabilité que les Miroirs en Substrat de Verre

Les Miroirs Traités Or en Substrat de Silicium sont spécialement conçus pour s'intégrer dans les applications les plus sensibles au poids, comme les affichages frontaux. La stabilité thermique du substrat de silicium léger, fait de ces miroirs optiques une excellente solution pour les applications fonctionnant dans les régions de l'infrarouge ou du proche infrarouge. Ces miroirs présentent une meilleure durabilité que les miroirs traditionnels en substrat de verre, et le traitement métallique en or protégé fournit une réflexion moyenne supérieure à 97%.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.