Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Film Polarisant Linéaire (XP42-40), 25 mm de dia.

×
Stock #29-501 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,25
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €21,25 prix unitaire
Qté 11-25 €17,90 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer
Remarque:
Polarization axis is parallel to notch on polarizer edge

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.3
Épaisseur (mm):
0.40 ±0.05
Construction:
Polarizing Film

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
Rapport d'Extinction:
9000:1 (nominal at 555nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 42 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.98 (nominal at 555nm)
Transmission, Single (%):
42 ±2
Transmission, Parallel (%):
36.4
Transmission, Crossed (%):
<0.004 (nominal at 555nm)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Transmission elevée de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Excellent rapport d'extinction 9000:1 
  • Disponibles en formats de feuilles
  • Options Haute Température également disponibles

Idéal pour toute une gamme d'applications d'imagerie, le Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé (XP42) dispose d'un excellent rapport d'extinction et d'une transmission élevée de 400 à 700 nm. Ce film polarisant est proposé en différentes épaisseurs. Un film polarisant plus épais possède une rigidité plus grande. Disponible en feuilles, le Film Polarisant Linéaire (XP42) peut être découpé pour l'adapter à tout besoin d'application.

Remarque : Des options personnalisées sont disponibles sur demande. 

Devis personnalisés disponibles immédiatement

Si vous avez besoin d’une taille ronde, carrée ou rectangulaire de film polarisant dans des dimensions comprises entre 3 mm et 600 mm, veuillez consulter notre Outil de devis pour les polariseurs.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ trois semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des polariseurs en polymère entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Polariseurs en polymère personnalisés.