Produit ajouté au panier

25mm Dia., 980nm Laser Line Longpass Filter

Laser Line Longpass Filters

×
Stock #47-509 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€791,04
Prix sur Quantité
Qté 1+ €791,04 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter
Longueur d'Onde "blue-shift" pour Augmentation l'Angle de 0 à 8°:
-0.3% of Laser Wavelength

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Ouverture Utile CA (mm):
22
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
88

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Largeur de Bande (nm):
>1000
Gamme de Blocage OD 6 (nm):
770 - 980
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
980
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
93.00
Bande de Transmission (nm):
992.7 - 2000
Pente (nm):
4.90
Largeur de Transition (nm):
<9.8
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):
980
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 10Hz
1 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 10Hz

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
3.5

Environnement & durabilité

Durabilité:
Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A
Dépendence Température (ppm/°C):
<5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
  • Performance Hors du Commun et Durée de Vie
  • Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
  • Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale

Nos filtres passe-haut offrent une performance non-précédente dans des applications de filtres passe-haut. Mesurés à partir d’une densité optique de 6.0 à une transmision de 50% rend possible de mesurer les déplacements de Raman les plus petits possibles, les rendant une alternative supérieure aux filtres notch holographiques pour des mesures de dispersion Stokes Raman. Comparé aux filtres notch, ceux-ci offrent une meilleure transmission, blocage plus élevé de raie-laser et permettent de mesurer des signaux Raman extrêmement proches de la raie laser. Les largeurs de bandes conséquentes et la transmission exceptionnelle permettent ces filtres d’être utilisés dans des applications d’imagerie même très demandées.

De nombreux paramètres uniques augmentent la valeur totale des filtres RazorEdge. Premièrement, la source lumineuse laser rejetée est réfléchie, facilitant des issues lumineuses associées aux filtres notch holographiques. Eliminer le besoin de régulation lumineuse simplifie la conception du système, créant une instrumentation plus compacte et à prix réduit. Deuxièmement, avec des largeurs de transition garanties (mesurées à partir de la longueur d’onde laser à la longueur d’onde de transmission 50%) inférieures à 1%, l’angle de réglage n’est pas nécessaire, simplifiant grandement l’établissement du système et l’implémentation. Et finalement, le processus de traitement assure une durée de vie et durabilité sans égale, et garantit une dépendance de température ‘proche zéro’, assurant un faible coût, à long terme, un système opérationnel de gamme et de sensibilité maximale. Ces filtres ne sont ceendant pas prévus pour des applications passe-haut typiques, du fait que le blocage n'est pas contant dans la région des ondes courtes.

Cliquez ici pour des courbes de transmission