Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique NIR, Traitement en V 1550 nm, 25 mm de Dia., NA de 0,50

×
Stock #22-939 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€395,00
Qté 1-5
€395,00
Qté 6+
€316,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV

Product Details

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
<2.5
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.25
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.50 ±0.1
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @ 1550nm
Ouverture Numérique NA:
0.5
Distance Focale Arrière BFL (mm):
18.97 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SF6
Longueur d'onde de conception asphérique:
1550
Traitement:
1550nm V-Coat
Spécification du Traitement:
Rabs < 0.25% @ 1550nm @ 0° AOI
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1
Conjugate Distance:
Infinite
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns
Puissance (Dioptres):
40.00

Environmental & Durability Factors

Durabilité:
ADHESION AND ABRASION AS PER MIL-PRF13830B APP C, PARA C.3.8.4 AND C.3.8.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues à 1550 nm
  • Surface asphérique de précision
  • Disponibles sans traitement et avec un traitement en V d’une réflectance <0,25%

Les Lentilles Asphériques pour l’IR Proche de Précision, 1550 nm TECHSPEC® sont conçues à 1550 nm pour éliminer l'aberration sphérique dans l’infrarouge proche. Les lasers de 1550 nm sont couramment utilisés dans les télécommunications, le LiDAR et d'autres applications nécessitant une conception sûre pour les yeux. Fabriquées à partir de substrats S-TIH6 ou N-SF6 et polies par un procédé à commande numérique par ordinateur (CNC), ces lentilles asphériques atteignent des performances de haute précision dans le spectre NIR. Avec une erreur de figure asphérique de 0,4 λ RMS, ces lentilles sont idéales pour les applications qui nécessitent une correction de l'aberration sphérique, y compris les applications d'imagerie et de focalisation laser. Les Lentilles Asphériques pour l’IR Proche de Précision, 1550 nm TECHSPEC® sont disponibles avec des conceptions à faible ouverture numérique pour les applications nécessitant le maintien de la forme du faisceau ainsi que des conceptions à ouverture numérique élevée pour les applications de collecte de lumière. Pour des lentilles asphériques polies CNC sur mesure, veuillez nous contacter.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer