Produit ajouté au panier

Fenêtre Ultramince SCHOTT AS 87 eco Renforcée Chimiquement, 25 mm de dia., 0,21 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #22-238 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€22,80 €38,00
Qté 1-10
€22,80 €38,00
Qté 11+
€18,30 €30,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
59.5
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre (mm):
25.00 ±0.127
Épaisseur (mm):
0.21 ±0.02
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.7
Densité (g/cm3):
2.46
Indice de Réfraction nd:
1.504
Dureté de Knoop (kg/mm2):
560
Rapport de Poisson:
0.216
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 3200
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résistance accrue aux chocs, à la température et aux rayures
  • Transmission élevée dans les spectres visible et NIR
  • Idéales comme verre de couverture pour les écrans et les capteurs
  • Également disponibles : Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco

 

Les Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement présentent des propriétés mécaniques améliorées, notamment une résistance aux chocs, à la température et aux rayures. Les substrats ultraminces permettent d'utiliser ces fenêtres dans des conceptions à profil bas, ce qui permet d'obtenir des systèmes optiques plus légers et plus compacts. La transmission élevée dans les spectres visible et infrarouge proche, associée à une excellente qualité de surface, permet à ces fenêtres de protéger toute une gamme de capteurs et de technologies d'affichage sur le marché. Les Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement sont idéales pour être utilisées comme verre de couverture dans les cas de contact ou de manipulation fréquents, notamment pour les écrans, les capteurs d'empreintes digitales et les panneaux tactiles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer