Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins
La Monture de Prisme Risley TECHSPEC® a été conçue pour soutenir facilement des paires de prismes à coins de 25 mm de diamètre, également appelées des paires de prismes Risley, dans une configuration précise d’orientation manuelle du faisceau. La monture accepte la gamme complète de prismes à coins proposée par Edmund Optics et permet à l’utilisateur de facilement concevoir les paramètres d’orientation de faisceau pour répondre à des besoins spécifiques. La Monture de Prisme Risley TECHSPEC® propose un contrôle rotationnel indépendant de chaque prisme et s'adapte à des applications d’orientation qui requièrent un ou deux prismes à coins.
Informations techniques
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.