Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Cube Séparateur

25mm Cube Beamsplitter Direct Mount, #36-415

×
Stock #36-415 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,80 €88,00
Qté 1+
€52,80 €88,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Fixed
Type d'Optique:
Cube/Prism
Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Construction:
Black Anodized Aluminum
Hauteur au centre (mm):
25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
  • Hauteur de Centre de 25,4 mm
  • Conception Compacte

Le Montage Direct et Compact TECHSPEC® permettent le monter directement sur une table ou une platine optique. Ces montures conservent une hauteur au centre de 25,4 mm qui permet une intégration parfaite de l’utilisation en laboratoire à l’utilisation OEM. Disponibles pour des optiques ayant un diamètre de 25,4 mm et 12,7 mm ou des cubes séparateurs de 25 mm, ces composants fournissent une méthode tout-en-un et pratique pour le montage optique. Notre Montage Direct et Compact TECHSPEC® éliminent l’inutile cote de tolérance de la tige et des porteurs de tige conventionnels, avec une perpendicularité < 4 arcmin du logement pour lentilles jusqu’à la base. Le montage direct est idéal avec des Montures Cinématiques TECHSPEC®, et la construction en aluminium et la hauteur au centre de 25,4 mm permettent une intégration dans les applications les plus exigeantes.

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer