Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture de Lentilles, 25mm Dia. Extérieur, 15mm Dia. Optique

#85-545

#85-545 #85-678 Sample Optical Cage System Setup Sample Cage System Setup (Close Up)
×
Stock #85-546 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,75
Qté 1+
€42,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0

Caractéristiques du produit

Function:
Fixed
Type d'Optique:
Circular

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25 Dia.
Ouverture Utile CA (mm):
14.00
Longueur (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
15.0
Type de Filetage:
M23.2 x 0.75
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
1.6 - 5.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
  • Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
  • Anneau de retenue inclus

Les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage TECHSPEC®, construites en aluminium anodisé, sont conçues pour être utilisées dans un processus en deux étapes. Tout d'abord, sécurisez le composant optique dans la monture de lentille grâce à l'anneau de retenue inclus. Puis, fixez la monture de lentille dans le diamètre intérieur d'une platine de système de cage optique. De plus, les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage sont parfaites comme composant autonome ou combinées à des tubes de système de cage optique.

Remarque : Le #85-678 est un assemblage en deux parties pouvant être utilisé avec des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm. Des anneaux de retenue de remplacement sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer