| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €142,14 prix unitaire |
| Qté 11+ | €128,75 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® sont constituées d'un liquide conducteur déposé sur un substrat plan conducteur. L'application d'une tension entre le substrat et le liquide provoque un changement de forme du matériau isolant dans le liquide, ce qui donne une distance focale variable. Ces lentilles sont conçues avec un axe optique stable, peuvent fonctionner quelle que soit leur orientation et sont dotées de traitements AR optimisés pour une excellente transmission entre 400 et 700 nm. Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® sont idéales pour les applications autofocus, et sans pièces mobiles, elles sont plus rapides, plus durables et consomment moins d'énergie que les objectifs autofocus à commande traditionnelle. La lentille de 1,6 mm d'ouverture est la plus petite lentille liquide actuellement disponible et est spécialement conçue pour les caméras ultra-compactes utilisées notamment dans les moteurs de balayage de codes-barres, les endoscopes industriels et médicaux. Une lentille à ouverture de 2,5 mm pour les applications à haute vitesse et une lentille à ouverture de 3,9 mm pour les longues distances focales, les grands capteurs et les applications laser sont également proposés, ainsi que la plus grande lentille à ouverture utile de 5,8 mm disponible qui a été conçue pour les applications de vision industrielle avec des objectifs à longue distance focale, des capteurs de grande taille ou des lentilles d’objectifs de monture C. Les lentilles sont également disponibles dans des kits de développement qui comprennent des lentilles, de l'électronique de commande, des câbles et des logiciels pour une utilisation et une intégration faciles via une connexion USB-A. Des versions avec thermistance (résistances dépendantes de la température) pour les applications sensibles à la température sont également disponibles.
Remarque : Ces produits sont sensibles au décharge électrostatique (ESD) Des précautions de manipulation doivent être prises pour éviter les dommages accidentels, comme l'utilisation de dispositifs antistatiques et le stockage des produits dans des conteneurs antistatiques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
| PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123 | |
| Stock No. | Description |
| #34-283 | Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS) |
| #15-740 | Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS) |
| #19-354 | Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR) |
| #17-126 | A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS) |
| #19-358 | A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR) |
| #37-521 | 6mm FL, Liquid Lens M12 Lens |
| #37-522 | 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens |
| #37-523 | 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens |
| #37-524 | 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens |
| #33-676 | 35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens |
| #33-687 | 50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens |
|
When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nx series lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information. |
|
Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.