Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 25 mm

25mm Focal Length, #59-871

25mm Focal Length, #59-871

25mm Focal Length, #59-871
×
Stock #59-871 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €260,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
C Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
30.50
Diamètre Max. (mm):
31
Diamètre Externe (mm):
31
Poids (g):
49
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.3

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
19.8°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 19.8°
Vertical: 14.9°
Diagonal: 24.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
19.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
16.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
14.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
13.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
10.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
8.1°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0706
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (6)
Distance Focale FL (mm):
25.00
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
17.14
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
18.74
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-12.43
Distorsion maximum (%):
0.22
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-14.14
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • High Resolution
  • Compact Form Factor
  • Low Chromatic Aberration
  • Industry Leading Price to Performance Ratio
  • BBAR Broadband Anti-Reflection coating 425 - 675nm (Superior performance to common MgF2 coating)
Fujinon® Edmund Optics®
Model Weight (g) Stock Number Weight (g) Lighter By Smaller By
HF12.5SA-1 295 #58-001 54 82% 84%
HF16SA-1 285 #59-870 73 74% 77%
HF25SA-1 315 #59-871 49 84% 85%
HF35SA-1 185 #59-872 72 61% 67%
HF50SA-1 240 #59-873 107 55% 51%
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact (C) pour la vision industrielle
  • Distances focales de 3,5 mm à 100 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont conçus pour les applications de vision industrielle, en tenant compte des exigences de distance de travail et de résolution de l’automatisation et de l’inspection d’usine. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® comportent de grandes ouvertures, permettant à ces objectifs à haute performance d’être utilisés même dans des conditions d’éclairage les plus défavorables. Chaque objectif est muni d’une couche antireflets à large bande, d’iris de verrouillage et d’ajustement de focalisation avec des vis de blocage encastrées et un boîtier robuste pour les applications à contraintes d’espace. Les objectifs de la série C sont fabriqués avec des tolérances étroites, résultant en des niveaux de performance d’imagerie élevés avec une faible variation d’un objectif à un autre. En combinant la performance optique, les caractéristiques industrielles et les tailles compactes, nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont idéaux pour l’automatisation et l’inspection d’usines.

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

Informations techniques

#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#59-871, 25mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm

Caméras compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer