Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Support de Polariseur de Monture C, 25 mm de diamètre

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

×
Stock #11-146 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€197,76
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €197,76 prix unitaire
Qté 5-9 €185,09 prix unitaire
Qté 10-25 €176,03 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Optic Mount (Rotatable)

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
24.0
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.5
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
9.0

Filetage & montage

Diamètre Optique (mm):
25.0
Type de Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
  • Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
  • Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
  • Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm

Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer facilement des polariseurs ou retardeurs dans des systèmes optiques de monture C, S ou T. Les supports sont conçus pour permettre au polariseur de pivoter de 90° tandis que le corps principal du support reste en place. La rotation en douceur assurée par le levier attaché permet à l'utilisateur de contrôler facilement l'orientation de l'axe de polarisation dans le système. Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC peuvent contenir des polariseurs de 12,5, 20, 25 ou 50 mm de diamètre et d'une épaisseur comprise entre 1,5 et 9 mm. Ces supports sont idéaux pour ajouter rapidement et efficacement une polarisation aux systèmes de montage C, S ou T.  Utilisez les adaptateurs #12-836 ou #12-837 pour monter des polariseurs carrés de 12,5 mm ou de 25 mm, respectivement. 

Remarque : La partie femelle du support doit être retirée lors de l'installation de polariseurs de 12,5, 25 ou 50 mm à l'aide d'une Clé Allen. Pour #90-621, l'anneau de retenue doit être retiré à l'aide d'une clé de serrage lors du montage d'un polariseur de 20 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer