Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm, Aluminisé, Demi Penta Prisme

×
Stock #65-590 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€187,00
Qté 1-5
€187,00
Qté 6+
€150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Half-Penta Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
35.35
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Largeur (mm):
25.00

Propriétés optiques

Traitement:
VIS 0° & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Angulaire (arcmin):
±3
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Spécification du Traitement:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Reflecting Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Déviation du Faisceau (°):
45
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Dévient la ligne de vue de 45°
  • En combinant un Prisme Schmidt, un Prisme Schmidt-Pechan est créé
  • D'autres Penta Prismes sont également disponibles

Les Demi Penta Prismes sont utilisés pour dévier la ligne de vue de 45° sans inverser ou retourner l'image. La surface réfléchissante est aluminisée et sur-traitée avec de l'inconel et recouverte d'une peinture noire augmentant l'efficacité. La combinaison d'un Demi Penta Prisme TECHSPEC® à un Prisme Schmidt TECHSPEC® de même taille créé une paire de prisme Pechan. La paire de prisme Pechan inversera ou retournera l'image sans faire dévier la ligne de vue. Elle peut être utilisée avec un éclairage convergent ou divergent de manière à réduire la taille du système.

Informations Techniques

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm