Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant Raie Laser, 25 mm, 532 nm

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
×
Stock #35-960 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€295,61
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €295,61 prix unitaire
Qté 6-25 €236,90 prix unitaire
Qté 26-99 €217,33 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcmin):
±2
Spécification du Traitement:
<0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Tolérance Réflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
<45% ±5% @ DWL
|Ts-Tp|:
<3% @ DWL
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
  • Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
  • Options Nd:YAG et HeNe

Les Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser TECHSPEC® permettent à l’utilisateur de diviser la lumière uniformément dans des chemins orthogonaux, sans se soucier de l’état de polarisation entrant. Ces cubes sont conçus avec un traitement métallique-diélectrique hybride qui produit une différence inférieure à 3% de transmission des lumières Polarisée S et Polarisée P. Ces cubes sont compatibles avec des lasers Nd:YAG et HeNe courants et sont disponibles avec trois options de traitements de séparateurs à 1064 nm, 632 nm et 532 nm. L’efficacité est renforcée par des traitements AR sur les faces d’entrée et de sortie présentant une réflexion < 0,25% par surface. Les Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser TECHSPEC® déplaceront un faisceau de moins de 2 arcmin, ce qui facilite leur intégration dans les applications d’alignement délicates.