Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels, 25 mm

25mm Fixed Focal Length, #14-399

25mm Fixed Focal Length, #14-399

×
Stock #14-399 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€321,00
Qté 1+
€321,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
33.39
Diamètre Max. (mm):
32.5
Poids (g):
60

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
14.59°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
19.42°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
10.97°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
19.42°
Distance Focale FL (mm):
25.00
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/32
Distorsion (%):
<-1
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
7.32°
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conception de résolution de 2 mégapixels
  • Focalisation et diaphragme manuels et verrouillables
  • Distance focale fixe de 4 à 50 mm
  • Filetage d’objectif de monture C

Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels sont conçus pour les applications de vision industrielle qui nécessitent une résolution plus élevée que les Objectifs de Distance Focale Fixe de Mégapixels. Ces objectifs de monture C sont dotés de mécanismes de verrouillage intégrés pour la focalisation et l’iris manuels, ce qui évite les réglages indésirables. Les objectifs avec une distance focale fixe de 4 à 50 mm sont disponibles avec les objectifs de 6 à 50 mm dotés d'un filetage de filtre M30,5 x 0,5, permettant l'utilisation de filtres de vision industrielle. Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels couvrent les tailles de capteurs ½" et 2/3", ce qui les rend compatibles avec toutes nos caméras de vision industrielle de 2 Mpx. Ces objectifs sont utilisés dans des applications de vision industrielle, d'automatisation et d'inspection en usine.