| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.668,60 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ sont conçus pour fournir un champ plat au niveau du plan image des systèmes de balayage et sont utilisés conjointement avec des galvanomètres, des expanseurs de faisceau et des sources laser. Ces objectifs F-Theta offrent une large gamme de distances focales et de grands champs de balayage. Optimisées pour les sources laser courantes Nd:YAG, dopé Yb et à fibre, ces objectifs sont disponibles dans des gammes de longueurs d'onde de 355 nm, 515-540 nm et 1030-1080 nm. Grâce à leur technologie de montage empilable brevetée, ces objectifs compensent les contraintes thermiques et améliorent la stabilité des composants optiques, garantissant un réglage et un contrôle de position de haute précision dans les systèmes OEM. Les Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ sont idéaux pour les applications d’usinage des matériaux et de balayage laser de haute précision.
Contactez-nous si votre application nécessite des Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar ou des Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ Silverline™ non présentés sur notre site Web.