TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €406,85 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €325,48 prix unitaire |
| Qté 26-99 | €304,88 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 TECHSPEC® sont montés dans un corps en aluminium et maintenus en place à l'aide d'un ciment RTV. En raison de leur forme complexe, les rétroréflecteurs à coins de cube peuvent souvent être difficiles à monter. Ces rétroréflecteurs constituent une solution pratique et durable. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 TECHSPEC® sont facilement intégrés grâce à deux trous taraudés de ¼-20. En outre, chaque rétroréflecteur possède des surfaces réfléchissantes argentées afin de réduire les effets de polarisation et d'augmenter le champ de vision. Pour les détails des dimensions, voir l'onglet « Informations techniques ».
Les rétroréflecteurs à coins de cube sont conçus pour réflechir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps.
| Dimensions in mm | ||||
| Stock No. | Inner Diameter ID | Outer Diameter OD | H | X |
| #49-079 | 7.16 | 25.40 | 7.92 | 14.27 |
| #45-203 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
| #12-216 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
| #12-671 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
| #45-188 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
| #12-217 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
| #12-672 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
| #45-190 | 38.1 | 50.80 | 31.06 | 37.41 |
| #45-192 | 50.8 | 63.50 | 39.95 | 46.30 |
| #49-080 | 63.5 | 76.20 | 49.83 | 56.18 |
| #49-081 | 76.2 | 88.90 | 58.72 | 65.07 |
|
|
||||
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.