Produit ajouté au panier

Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI

×
Stock #54-999 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€430,00
Qté 1-4
€430,00
Qté 5+
€382,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Rotation Grossière (°):
360
Angle d'Inclinaison (°):
±6
Type of Adjustment Screws:
Micrometer

Product Details

Type:
Adjustable - Gimbal
Type d'Optique:
Circular
Angle d'Inclinaison (°):
±6

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.0

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Compatible Post:
M6 x 1.0

Additional Info

Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-517

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Montures de Précision à Cardan sont idéales pour les applications de positionnement où la position du centre de l'optique doit rester immobile en étant incliné (par ex. rotation du miroir laser) Caractéristiques de la monture : mouvement micrométrique de précision, translation angulaire grossière (360°), translation angulaire fine (pas de 0,25 mm) et boutons à code couleur pour le tangage et le lacet. Construction robuste en aluminium anodisé noir. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique.

Informations Techniques

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer