Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Mince PCX Ultrarapide, Traitée, 25,4 mm dia x 250 mm FL, 700 à 900 nm

×
Stock #11-661 8 In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€140,08
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €140,08 prix unitaire
Qté 6+ €123,60 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.60 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
0.9
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
250.29 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
249.19
Traitement:
BBAR (700-900nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.2% @ 700 - 900nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/8
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
114.75
f/#:
9.85
Ouverture Numérique NA:
0.051
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
800
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 900
Angle d'Incidence (°):
0
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Épaisseur ultramince au centre pour limiter la GDD
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
  • Idéales pour les applications ultrarapides et d'optique laser
  • Substrats de silice fondue indice UV ou IR

Les Lentilles Minces Plan-Convexes Ultrarapides TECHSPEC® sont conçues avec une épaisseur centrale ultramince pour assurer une faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour les impulsions laser ultrarapides. Les Lentilles Minces Plan-Convexes (PCX) Ultrarapides TECHSPEC® sont idéales pour collecter et focaliser la lumière des sources laser ultrarapides et leurs harmoniques correspondantes, y compris les lasers Ti:saphir, Yb:YAG et Nd:YAG, holmium, et thulium. Ces lentilles PCX minces sont disponibles en tailles standard avec des distances focales effectives de 50 mm à 2000 mm.

La silice fondue indice IR diffère de la silice fondue indice UV en raison de sa quantité réduite d’ion OH-. Par conséquent, la transmission est plus élevée dans le spectre proche infrarouge et elle est réduite dans le spectre UV.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.