Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Laser Double Bande, AOI 0-45°, 25,4 mm de dia. x 6,35 mm, 532/1064 nm

×
Stock #28-975 10 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€203,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €203,00 prix unitaire
Qté 6+ €179,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
>90
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
10-5
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.5
Spécification du Traitement:
Rabs >99.5% @ 532 & 1064nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Laser Mirror (532, 1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532, 1064
Angle d'Incidence (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
1 MW/cm2 @ 1064nm
7.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
0.5 MW/cm2 @ 532nm

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Réflectivité >99% aux longueurs d’onde de conception
  • Qualité de surface 10-5 pour les applications laser sensibles
  • Bandes de longueurs d’ondes de 532/1064 nm, 635-670/1064 ou 800/1030 nm
  • Également disponibles : Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®

 

Les Miroirs Raie Laser Double Bande TECHSPEC® se caractérisent par une haute réflectivité, une excellente qualité de surface et une planéité précise de la surface pour minimiser les effets de dispersion. Chaque conception de traitement a été testée pour garantir un seuil de dommage laser élevé afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes laser pulsés. Ces miroirs laser à substrat de silice fondue présentent une excellente stabilité thermique et sont disponibles en une variété de tailles standard. Les Miroirs Raie Laser Double Bande TECHSPEC® sont idéaux pour les applications de direction de faisceau dans les systèmes laser de laboratoire et OEM. Ces miroirs sont disponibles dans des options de traitement à double bande 532/1064 nm, 635-670/1064 nm et 800/1030 nm pour les lasers Nd:YAG et les faisceaux de guidage rouge et vert.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer