Produit ajouté au panier

Lentille Ménisque en Ge ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia. x 50 mm FL | GE-PM-25-50

See More by ISP Optics
×
Stock #24-827 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€415,00
Qté 1-5
€415,00
Qté 6+
€330,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Meniscus Lens
Numéro de Modèle:
GE-PM-25-50

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00 ±0.20
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.50

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 10.6μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.97
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R1 (mm):
74.47
Rayon R2 (mm):
51.45
Qualité de Surface:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Designs de lentilles ménisques positifs
  • Minimisent l'aberration sphérique et réduisent la taille des points
  • Gamme de longueurs d'onde de 2 à 16 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Lentilles Ménisques en Germanium (Ge) ISP Optics sont des lentilles convexes-concaves conçues pour minimiser l'aberration sphérique et réduire la taille des points. Le germanium assure une transmission homogène dans les spectres IR à ondes moyennes (MWIR) et longues (LWIR), ce qui le rend idéal pour des applications telles que l'imagerie thermique, la télédétection et la spectroscopie infrarouge. En raison de l'emballement thermique, ou de la diminution de la transmission à mesure que la température augmente, les composants optiques en germanium doivent être utilisés à des températures inférieures à 100°C. Les Lentilles Ménisques en Germanium (Ge) ISP Optics sont disponibles avec des distances focales allant de 13 à 150 mm dans des tailles impériales standard pour une intégration facile dans les systèmes de laboratoire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer