Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Haute Précision de Qualité Laser, Traitement en V 532 nm, 25,4mm dia x 50,8 mm FL

High Precision Laser Grade Aspheric Lenses

×
Stock #39-558 2 In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€885,80
Prix sur Quantité
Qté 1+ €885,80 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens
Remarque:
Strehl Ratio is >0.8 by design and tested

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
21.40
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.40
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.90
Biseau:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.80 @ 532nm
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
45.36
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Longueur d'onde de conception asphérique:
532
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/40
Traitement:
Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 532nm
Qualité de Surface:
10-5
f/#:
2
Taille de Spot (μm):
See Technical Information Tab
Conjugate Distance:
Infinite
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Puissance (Dioptres):
19.69

Propriétés des matériaux

Strehl Ratio:
>0.8, tested

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Forme du substrat et traitement optimisés pour les longueurs d'onde de lasers Nd:YAG
  • Surface asphérique de haute précision
  • Rapport de Strehl >0,8

Les Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser TECHSPEC® sont polies par finition magnétorhéologique de précision (MRF), ce qui leur confère une surface asphérique ultralisse avec une tolérance de surface asphérique de λ/40 RMS. Les surfaces asphériques sans aberration produites par ce procédé de super-polissage permettent à ces lentilles asphériques d'avoir une performance limitée par diffraction à leurs longueurs d'onde de conception. Un traitement raie laser en V haute performance minimise la réflexion lorsque ces lentilles asphériques sont utilisées à leurs longueurs d'onde Nd:YAG. Les Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser TECHSPEC possèdent des substrats conçus et façonnés à leur longueur d'onde laser pour optimiser la conception entière de la lentille, et non seulement le traitement antireflet, pour la longueur d'onde laser. Des tailles impériales standard de ces asphères de qualité laser avec des designs f/2, fabriquées à partir de silice fondue, sont disponibles.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.