Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir OAP, Traitement Laser Ultrarapide en Argent Amélioré 600-1000 nm, 50 Å, 25,4 mm dia. x 50,8 mm EFL

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
Stock #17-140 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€322,40
Qté 1-5
€322,40
Qté 6+
€290,16
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS
Y Offset (mm):
50.80

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.80
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
50.80
Traitement:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Type de Traitement:
Ultrafast-Enhanced Silver
Spécification du Traitement:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°
Angle d'Offset (°):
90
Distance Focale Parente PFL (mm):
25.40
Surface Figure, RMS:
λ/8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1000
Qualité de Surface:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm

Filetage & montage

Platines de Montage Compatibles:

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
  • Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
  • Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré sont utilisés pour collimater ou focaliser la lumière incidente à un angle d’offset spécifié. Ces miroirs sont recouverts d'un traitement laser ultrarapide en argent amélioré offrant une réflectivité >99% entre 600 et 1050 nm tout en maintenant une faible dispersion de retard de groupe (GDD) de 0 ±20 fs2. La conception hors axe de ces miroirs sépare le point focal de la trajectoire du faisceau, ce qui permet un plus grand espace interactif autour du point focal sans perturber le faisceau incident. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré sont idéaux pour focaliser la lumière laser provenant de lasers à impulsions ultracourtes de puissance faible à moyenne, y compris les lasers à fibre Ti:saphir et dopé Yb, tout en minimisant l'étalement temporel des impulsions ultracourtes. Des plaques de montage avec des trous perpendiculaires à l'axe optique sont disponibles pour monter ces miroirs dans des systèmes de paillasse.

Informations techniques

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.