TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €278,10 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €250,81 prix unitaire |
| Qté 26-50 | €236,90 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) TECHSPEC avec trous débouchants pour l'alignement sont conçus avec deux trous débouchants, l'un qui s'aligne avec le point focal vers lequel convergent les faisceaux focalisés par la surface parabolique et le second parallèle aux faisceaux collimatés par la surface. L'emplacement des trous permet à deux faisceaux d'atteindre simultanément une cible ou un échantillon, ce qui est une technique utilisée pour effectuer des mesures pompe-sonde. Ces miroirs se caractérisent par des substrats d'aluminium et sont fraisés au diamant avec une rugosité de surface <50 Å RMS qui minimise la dispersion. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC avec des trous débouchants pour l'alignement sont disponibles avec un traitement en or protégé, aluminium protégé ou aluminium enrichi pour UV pour une intégration dans des applications nécessitant une réflectance élevée de l’ultraviolet (UV) à l'infrarouge (IR).
Remarque: Veuillez nous contacter pour des options personnalisées si votre application nécessite un miroir parabolique hors axe standard avec un trou de passage.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.