Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroirs OAP avec Trous Débouchants pour l'Alignement, 90°, 25,4 mm dia. x 25,4 mm EFL, Or Protégé

Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes

Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes (Top View) Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes (Back View)
×
Stock #11-772 8 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€342,99
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €342,99 prix unitaire
Qté 6-25 €308,49 prix unitaire
Qté 26-50 €291,49 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS
Y Offset (mm):
25.40
Orientation Trou de Passage:
1 x Parallel to Focused Beam
1 x Parallel to Collimated Beam
Diamètre Trou de Passage (mm):
4.1

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.40
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
25.40
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Angle d'Offset (°):
90
Distance Focale Parente PFL (mm):
12.7
Surface Figure, RMS:
λ/8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Qualité de Surface:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Trous débouchants parallèles aux faisceaux focalisés et collimatés
  • Gamme de traitements métalliques disponible
  • Rugosité de surface <50 Å RMS

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) TECHSPEC avec trous débouchants pour l'alignement sont conçus avec deux trous débouchants, l'un qui s'aligne avec le point focal vers lequel convergent les faisceaux focalisés par la surface parabolique et le second parallèle aux faisceaux collimatés par la surface. L'emplacement des trous permet à deux faisceaux d'atteindre simultanément une cible ou un échantillon, ce qui est une technique utilisée pour effectuer des mesures pompe-sonde. Ces miroirs se caractérisent par des substrats d'aluminium et sont fraisés au diamant avec une rugosité de surface <50 Å RMS qui minimise la dispersion. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC avec des trous débouchants pour l'alignement sont disponibles avec un traitement en or protégé, aluminium protégé ou aluminium enrichi pour UV pour une intégration dans des applications nécessitant une réflectance élevée de l’ultraviolet (UV) à l'infrarouge (IR).

Remarque: Veuillez nous contacter pour des options personnalisées si votre application nécessite un miroir parabolique hors axe standard avec un trou de passage.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.