Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Parabolique Hors Axe, Traitement Diélectrique pour 1064nm, 25,4 mm de dia. x 203,2 mm EFL

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
Stock #15-378 Contact
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€325,52
Qté 1-5
€325,52
Qté 6+
€292,76
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS
Ouverture Utile (%):
90
Y Offset (mm):
203.2

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
203.20
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
203.20
Traitement:
Dielectric Mirror (1064nm)
Type de Traitement:
Dielectric
Spécification du Traitement:
Ravg >99.5% @ 1064nm
Angle d'Offset (°):
90
Distance Focale Parente PFL (mm):
101.6
Surface Figure, RMS:
λ/8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1064
Qualité de Surface:
60-40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4

Threading & Mounting

Platines de Montage Compatibles:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser TECHSPEC® sont constitués de substrats en aluminium tourné au diamant et recouverts d'un traitement diélectrique pour une réflexion élevée à des raies laser de 532 ou 1064 nm. Ces traitements diélectriques à haute réflectivité sont conçus pour les applications laser qui exigent des performances supérieures à celles que peuvent offrir les optiques à traitement métallique. Des tailles impériales standard sont disponibles avec plusieurs options de focales, et des plaques de montage avec des trous perpendiculaires à l'axe optique sont également disponibles pour une intégration sur banc. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser TECHSPEC® sont idéaux pour une utilisation avec la fondamentale ou la seconde harmonique des lasers Nd:YAG pour collimater ou focaliser la lumière laser. Veuillez nous contacter si votre application nécessite l'un de nos Miroirs Paraboliques Hors Axe standard avec un traitement raie laser.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer