Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25.4mm Dia. x 2000mm ROC, Uncoated, Concave Laser Mirror

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
Stock #27-580 16 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,63
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €124,63 prix unitaire
Qté 6-25 €117,42 prix unitaire
Qté 26+ €114,33 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Concave Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.12
Surface Arrière:
Commercial Polish
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.96
Ouverture Utile (%):
90
Épaisseur au Bord ET (mm):
6.00 ±0.2

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Distance Focale EFL (mm):
1,000.00
Traitement:
Uncoated
Rayon R1 (mm):
2,000.00
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Substrats de miroirs en silice fondue de haute precision
  • Vaste selection de diamètres et de distances focales
  • Options de traitement individuelles disponibles

Les Miroirs Concaves Laser Non Traités TECHSPEC® offrent une qualité de surface de haute précision 20-10 idéale pour les applications de focalisation de faisceaux laser. Dotés de substrats de silice fondue, ces miroirs concaves sont résistants aux chocs thermiques et sont disponibles avec des distances focales de 25 mm à 500 mm. Les Miroirs Concaves Laser Non Traités TECHSPEC® sont idéaux pour les applications dans des environnements soumis à des variations de température. Des options de traitement individuelles, y compris des traitements métalliques protégés et des traitements de miroirs diélectriques, sont disponibles.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.