Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en ZnSe Traitée 1,65-3 µm, 25,4 mm de dia. x 1 mm d’épaisseur

×
Stock #24-338 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€275,00
Qté 1-10
€275,00
Qté 11+
€243,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
120
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.28

Propriétés optiques

Traitement:
BBAR (1650-3000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm
Indice de Réfraction (nd):
2.631
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1650 - 3000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.57
Densité (g/cm3):
5.27

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Faible dispersion
  • Disponibles avec ou sans traitement AR 
  • Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux

Les Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont idéales pour un large éventail d'applications infrarouges, notamment l'imagerie thermique, les systèmes FLIR et les systèmes médicaux. Ce matériau déposé chimiquement en phase vapeur est largement utilisé dans les systèmes laser CO2 en raison de son faible coefficient d'absorption et de sa grande résistance aux chocs thermiques. Le séléniure de zinc (ZnSe) est un matériau relativement mou qui se raye facilement et n'est pas recommandé dans les environnements difficiles car sa dureté Knoop n'est que de 120. Lors de la manipulation des Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC®, appliquez une pression uniforme et porter des doigtiers ou des gants pour empêcher toute contamination. Ces fenêtres sont disponibles sans traitement ou avec un traitement antireflets à large bande dans des diamètres allant de 5 à 127 mm.

Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Informations Techniques

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical visible transmission of a 3mm thick ZnSe window coated with BBAR (1650-3000nm), BBAR (3000-12000nm), and BBAR (8000-12000nm coating).

This data is outside the design wavelength range of the BBAR coatings and thus is not guarenteed, but provides a reference for visible guide laser useage.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (1650-3000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

View Now

Infrarouge à ondes courtes (SWIR)

Beam Displacement Calculator

Comprendre les fenêtres optiques

Comment choisir une fenêtre optique en fonction de la transmission du matériau, des propriétés thermiques et mécaniques et d'autres spécifications ?

View Now

Optical Windows Review

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

View Now

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Advantages of Using Meniscus Lenses in Infrared Applications

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

View Now

Le bon matériau pour les applications infrarouges (IR)

Vous utilisez une application infrarouge ? Découvrez l'importance de choisir le bon matériau et les différences entre eux chez Edmund Optics.

View Now

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Spectre infrarouge (IR)

Silice Fondue indice UV ou IR

La silice fondue est souvent le matériau préféré en imagerie de précision en raison de ses performances optiques constantes et reproductibles.

View Now

Qu'est-ce que le SWIR ?

En savoir plus sur l'Infrarouge Court chez Edmund Optics !

View Now

L'imagerie hyperspectrale et multispectrale

Découvrez les principes de l'imagerie hyperspectrale et multispectrale chez Edmund Optics !

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Vous proposez de nombreux substrats pour les applications UV et IR. Comment savoir ce qui me convient le mieux ?

Verre Optique

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

View Now

Précision de surface

Traitement BBAR

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Traitements antireflets (AR)

Biseau

Parallélisme

Bord ébavuré

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Planéité de surface

Transmission

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer