Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25.4mm Dia. x 150mm ROC, Uncoated, Convex Laser Mirror

×
Stock #27-631 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€134,93
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €134,93 prix unitaire
Qté 6-25 €128,75 prix unitaire
Qté 26+ €124,63 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Convex Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur Centrale CT (mm):
5.46
Ouverture Utile CA (mm):
5.46
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.12
Épaisseur au Bord ET (mm):
6.00 ±0.2
Ouverture Utile (%):
90
Surface Arrière:
Commercial Polish

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Distance Focale EFL (mm):
6.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Rayon R1 (mm):
150.00
Qualité de Surface:
20-10

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • High Precision Fused Silica Mirror Substrates
  • Large Selection of Diameters and Focal Lengths
  • Custom Coating Options Available

TECHSPEC® Uncoated Convex Laser Mirrors offer high precision 20-10 surface quality ideal for laser beam focusing applications. Featuring fused silica substrates, these convex mirrors are resistant to thermal shock and are available in focal lengths from 25mm to 500mm. TECHSPEC Uncoated Convex Laser Mirrors are ideal for applications in environments with temperature fluctuations. Custom coating options including protected metal coatings and dielectric mirror coatings are available. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer