Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Plan Convexe ZnSe dia. 25,4 mm x 150 mm BW, 3-12 µm, traitée BBAR

See More by Coherent®
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

×
Stock #11-428 8 In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€515,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €515,00 prix unitaire
Qté 11-25 €463,50 prix unitaire
Qté 26-49 €364,62 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Centering, ETD (μm):
≤12.7
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.70 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.32
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Biseau:
Protective as needed
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
150.00 @ 10.6µm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
148.88
Traitement:
BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤3.0% @ 3 - 12μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Rayon R1 (mm):
210.40
f/#:
5.91
Ouverture Numérique NA:
0.08
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 12000
Coefficient d’Absorption Totale (cm1):
<0.0005 @ 10.6μm

Electrical

Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Conception Edmund Optics®, fabriqué par Coherent®
  • Matière ZnSe de premier choix
  • Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont conçues pour être utilisées dans le cadre d’applications de focalisation et de collimation dans le spectre infrarouge à ondes moyennes et longues. Fabriquées par Coherent®, ces lentilles sont constituées d'un matériau ZnSe infrarouge avec une absorption totale <0,0005cm-1 à 10,6 µm et sont disponibles sans traitement ou avec une variété d'options de traitement antireflets à large bande. Le traitement de 8-12 µm est idéal pour une utilisation avec des lasers à CO2 et dans le cadre d’applications de caméra thermique, tandis que le traitement à double-bande de 3-12 µm est idéal pour les applications hyperspectrales.  Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc TECHSPEC® présentent une irrégularité inférieure à λ/20 à 10,6 µm, une qualité de surface de 40-20 et une rugosité de surface inférieure à 50 Å. Trois options de diamètre sont disponibles, avec des longueurs focales effectives allant de 12,7 mm à 250 mm.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Portez toujours des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Informations techniques

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.