Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique en Si ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia. x 12,7 mm FL | ASPH-SI-25-12

See More by ISP Optics
×
Stock #24-881 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€570,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €570,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
ASPH-SI-25-12

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Centering, ETD (μm):
<20
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Épaisseur au Bord ET (mm):
0.99
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00 ±0.20
Biseau:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Concave
Rugosité de Surface (Angstroms):
<100 Ra

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
12.70
Ouverture Numérique NA:
1.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
10.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
0.50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1200 - 7000
Conjugate Distance:
Infinite
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Transmission de 1,2 à 7 μm
  • Performance limitée par la diffraction
  • Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm

Les Lentilles Asphériques en Silicium (Si) ISP Optics offrent des performances limitées par la diffraction pour les applications infrarouges à ondes moyennes (MWIR) sensibles au poids. Disponibles sans traitement pour les applications dans la gamme de 1,2 à 7 μm ou avec un traitement antireflets haute durabilité (HDAR) dans la gamme de 3 à 5 μm, ces lentilles sont idéales pour les environnements difficiles ou les applications de rayonnement du corps noir. Le silicium présente une dureté Knoop de 1150 ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. Les Lentilles Asphériques en Silicium (Si) d'ISP Optics se caractérisent par une faible densité de 2,329 g/cm3, ce qui en fait des alternatives légères au germanium et au séléniure de zinc.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer