Produit ajouté au panier

Lentille PCX Qualité Laser Traitée AR 261,4 nm, 25,4 mm de dia. x 1000 mm FL

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Stock #19-742 Fin de Série 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€133,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €133,00 prix unitaire
Qté 6-25 €106,00 prix unitaire
Qté 26-49 €97,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.025
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.82
Ouverture Utile CA (mm):
21.59
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
1,000.00 @ 355nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
997.59
Traitement:
Laser V-Coat (261.4nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 261.4nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
476.09
f/#:
39.37
Ouverture Numérique NA:
0.01
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
261.4
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lentilles, miroirs et fenêtres conçus pour 261,4 nm
  • Seuils de dommage élevés pour résister aux photons UV à haute énergie
  • Idéales pour une utilisation avec le Laser modèle 261 d’UVC Photonics

Les Optiques pour Lasers de 261,4 nm sont fabriquées avec des tolérances de surface serrées et des seuils de dommages laser élevés pour répondre aux besoins exigeants des systèmes laser UV. Avec des lentilles, des miroirs et des fenêtres conçus pour 261,4 nm, ces optiques offrent une solution pour la focalisation et l'orientation du faisceau, ainsi que pour la protection des composants sensibles. Des optiques conçues pour 266 nm qui fonctionnent bien à 261 nm, notamment des filtres, des expanseurs de faisceau et des optiques de modelage du faisceau, sont également disponibles, ainsi que des produits de détection et de mesure des UV. Les optiques pour les lasers de 261,4 nm sont idéales pour les lasers UV, tels que le Laser modèle 261 d’UVC Photonics, dans des applications telles que les systèmes de désinfection UV, la fluorescence biomédicale et la spectroscopie Raman UV. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un composant optique avec une taille, géométrie ou traitements personnalisés.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.