Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,4mm Diamètre, Argent, Miroir Laser à Large Bande

×
Stock #45-758 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€165,83
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €165,83 prix unitaire
Qté 6+ €146,26 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror
Remarque:
Optical Power: λ/10

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
>80
Surface Arrière:
Ground
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
8.00 ±0.3

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >99% @ 0.45 - 12.0μm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 12000
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
Type de Traitement:
Metal
Traitement:
Protected Silver (450-12000nm)
Angle d'Incidence (°):
0-45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 10ns

Environnement & durabilité

Durabilité:
MIL-M-13508-C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Excellents pour les lasers accordables et les sources laser à réflexion multiple
  • Haute réflectivité de 0 à 45° pour tout état de polarisation
  • Différents traitements disponibles

Les Miroirs Laser de Précision à Large Bande TECHSPEC© présentent une réflectivité élevée et sont parfaits pour les applications de direction de faisceau dans l'UV, le visible et l'IR proche. Les traitements diélectriques à large bande offrent une réflectivité >98% de 450 nm à 12 µm pour des angles d'incidence de 0 à 45°. Ces mirroirs répondent aux normes de durabilité MIL-M-1350BC. Les Miroirs Laser de Précision à Large Bande TECHSPEC© ont été spécialement conçues pour les applications laser les plus exigeantes requérant des seuils de dommage laser élevés tel que le balayage par laser et l'orientation du faisceau. Les miroirs ont un substrat BOROFLOAT® et sont proposés dans les diamètres de 12,70; 25,40 et 50,80 mm. 

Laser Optics

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.